Publique sus productos
K-72567 Artifacts® 18" Towel Bar
K-72567 Artifacts® 18" Towel Bar
    Kohler

    K-72567 Artifacts® 18" Towel Bar

    Traducido por Google,

    Crea tu propio look con la colección Artifacts. Atemporal y clásico en su inspiración, Artifacts le permite coordinar grifos, accesorios, duchas y acabados para expresar su estilo personal. Este toallero de 18 pulgadas combina artesanía de calidad con un diseño artesanal vintage para darle carácter y autenticidad a su espacio.

    CARACTERISTICAS

    • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
    • Combina con otros productos de la colección Artifacts.

    Instalación

    • Hardware de instalación incluido.


    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-72567
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosArtifacts®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3
    • Ancho (pulgadas)3.5
    • Profundidad (pulgadas)21
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars