Publique sus productos
K-73060-4 Composed® Widespread bathroom sink faucet with lever handles
Kohler

K-73060-4 Composed® Widespread bathroom sink faucet with lever handles

Traducido por Google,

Atemporal y deliberada, la colección Composed encarna los elementos bellamente discretos del diseño minimalista. Al eliminar detalles innecesarios, la colección está diseñada para provocar una respuesta emocional con su belleza austera y refinada. Este grifo generalizado viene equipado con válvulas UltraGlide™ fáciles de instalar y sin fugas.

CARACTERISTICAS

  • Dos manijas de palanca permiten controlar el volumen y la temperatura.
  • Incluye desagüe emergente con cola de 1-1/4".
  • Caudal máximo de 4,5 l/min (1,2 gal/min) [máx. a 4,1 bar (60 psi)].
  • Alcance del caño de 5-15/16".
  • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero.
  • Asas preensambladas en las válvulas de disco de cerámica Ultraglide™ de KOHLER para simplificar la instalación.
  • Combina con los grifos, accesorios y componentes de ducha Composed para completar su baño.
  • Construcción de metal de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Para alcance de caño de 8" (203 mm) o 16" (406 mm).

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 7-5/8", Height 4-9/16"Width 22"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-73060-4
  • Familia de productoSink Faucets
  • Grupo de productosComposed®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures