Publique sus productos
K-730T70-4AR Triton® Bowe® Cannock™ 12 gpm service sink faucet with 3-11/16" gooseneck spout and lever handles
Kohler

K-730T70-4AR Triton® Bowe® Cannock™ 12 gpm service sink faucet with 3-11/16" gooseneck spout and lever handles

Traducido por Google,

Definidos por un perfil curvo elegante y contemporáneo, los grifos Triton Bowe ofrecen una construcción de latón sólido a un valor excepcional. Este grifo para lavabo de servicio Triton Bowe Cannock cuenta con una instalación vertical montada en la pared, dos manijas de palanca con índice rojo/azul y un pico de cuello de cisne con rociador de rosas.

Características

  • Grifo de lavabo de baño de cuello de cisne de dos manijas.
  • Pico de cuello de ganso de 3-11/16" (94 mm) con rociador de rosas.
  • Salida de pared a caño de 7-5/16" (186 mm).
  • Caudal máximo de 12 gpm (galones por minuto).
  • Manijas de palanca con indexación roja/azul (cumple con ADA con una instalación correcta).
  • Menos drenaje.
  • Bridas ajustables.
  • Conexiones NPT externas.

Material

  • Construcción de latón.

Instalación

  • Combina con el lavabo de pared Brockway.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-730T70-4AR
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosTriton® Bowe®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)11.12
  • Ancho (pulgadas)7.37
  • Profundidad (pulgadas)7.31
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets