Publique sus productos
K-7337-4 HiRise™ two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 10-1/4" gooseneck spout and lever handles
K-7337-4 HiRise™ two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 10-1/4" gooseneck spout and lever handles
K-7337-4 HiRise™ two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 10-1/4" gooseneck spout and lever handles
K-7337-4 HiRise™ two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 10-1/4" gooseneck spout and lever handles
    Kohler

    K-7337-4 HiRise™ two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 10-1/4" gooseneck spout and lever handles

    Traducido por Google,

    Los grifos HiRise combinan los conceptos de plomería antigua con la fuerza y la belleza del acero inoxidable para crear diseños verdaderamente sofisticados. Este grifo de puente de montaje en cubierta reintroduce un diseño clásico que se adapta tanto a los lofts urbanos como a las cocinas tradicionales. El alto espacio libre de este pico giratorio de cuello de cisne le permite colocar fácilmente platos más grandes debajo para limpiarlos, y su diseño completamente giratorio lo hace conveniente para las tareas de preparación y limpieza. Este grifo está equipado con válvulas UltraGlide™ fáciles de instalar y sin fugas para un rendimiento excelente.


    CARACTERISTICAS

    • Dos válvulas de disco cerámico sin arandelas de cuarto de vuelta.
    • Las válvulas de disco de cerámica resisten el deterioro y la acumulación de minerales, lo que da como resultado un rendimiento confiable y duradero.
    • El pico giratorio de cuello de cisne de arco alto y la rotación del pico de 360 grados ofrecen un espacio libre superior para llenar ollas y limpiar.
    • Alcance del caño oscilante de cuello de cisne de 10-1/4'' (260 mm).
    • Dos manijas de palanca ofrecen un control separado del agua fría y caliente.
    • Combina con otros productos de la colección HiRise.
    • Caudal máximo de 5,7 l/min (1,5 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)]

    Material

    • Construcción de acero inoxidable.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Instalación de dos orificios para centros de 8'' (203 mm).

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-7337-4
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosHiRise™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)18.13
    • Ancho (pulgadas)8
    • Profundidad (pulgadas)11.44
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets