Publique sus productos
K-7518 Gooseneck Touchless faucet with Insight™ technology, Hybrid-powered
Kohler

K-7518 Gooseneck Touchless faucet with Insight™ technology, Hybrid-powered

Traducido por Google,

El sistema de energía híbrido de KOHLER es la primera solución de energía de 30 años de su tipo para grifos sin contacto. Cuando se combina con la tecnología Insight, este sistema proporciona un grifo electrónico que no daña el medio ambiente y prácticamente no requiere mantenimiento.

Características

  • Caudal máximo de 0,5 gpm (1,9 lpm).
  • Ciclo de funcionamiento continuo máximo de 30 segundos configurado de fábrica.
  • Aireador antivandálico.
  • Mangueras de suministro flexibles de 24" (610 mm) para una fácil instalación.
  • Alcance del caño de 6-3/16" (157 mm).
  • Menos mezclador de temperatura.
  • Menos drenaje.

Material

  • Construcción de latón.

Tecnología

  • Incluye celda de energía híbrida de 3,6 voltios.
  • Tecnología de sensor Electronic Insight™ para una activación precisa y consistente.

Instalación

  • Montaje de un solo orificio.
  • Válvula sobre mostrador para una fácil instalación y mantenimiento.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-7518
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosGooseneck
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-23
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)12.12
  • Ancho (pulgadas)2.62
  • Profundidad (pulgadas)6.18
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets