Publique sus productos
K-75748-HD1 Sartorial™ Herringbone Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
Kohler

K-75748-HD1 Sartorial™ Herringbone Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink

Traducido por Google,

La colección Sartorial rinde homenaje a la refinada elegancia de los textiles europeos del siglo XIX. Inspirado en las telas de mercería, este patrón de espiga tiene una nota moderna y geométrica, que se exhibe maravillosamente en el fregadero Carillon. Combínalo con el lavabo Sartorial Paisley para un tocador de baño principal coordinado.


CARACTERISTICAS

  • Decorado con un diseño de textura Herringbone sobre fondo blanco.
  • Lavabo redondo con sutil realce en los bordes.
  • El diseño de la piscina para niños se adapta a una amplia variedad de grifos.
  • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.

Material

  • Porcelana vitrificada.

Instalación

  • Buque

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-75748-HD1
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de productosSartorial™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6
  • Ancho (pulgadas)17.69
  • Profundidad (pulgadas)17.69
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks