Con una simetría elegante, este inodoro Persuade Curv de dos piezas agrega estilo al baño sin sacrificar la comodidad ni el ahorro de agua. Una innovadora palanca de disparo anidada ofrece la opción de 1,0 o 1,6 galones por descarga; la palanca de doble descarga está ubicada en el costado del tanque como un inodoro tradicional, dejando la parte superior libre para el almacenamiento. La configuración de descarga de 1,0 galones de alta eficiencia reduce el uso de agua en más del 30 % en comparación con los inodoros de 1,6 galones, lo que suma un ahorro potencial de agua de más de 5000 galones por inodoro al año. El sifón con faldón se instala en la brida del piso y se fija al inodoro, lo que elimina la necesidad de perforar agujeros y ofrece la misma instalación segura que los inodoros sin faldón.
CARACTERISTICAS
- Inodoro de dos piezas.
- El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
- La característica Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que hace que sentarse y levantarse sea más fácil para la mayoría de los adultos.
- La palanca de disparo anidada a la izquierda (K-9237) ofrece una opción de 1,0 o 1,6 galones por descarga (gpf).
- La trampilla con falda simplifica la limpieza.
- La combinación consta del tazón K-4326 y el tanque K-19042.
- Combina con otros productos de la colección Persuade Curv.
- Montaje estándar de 12" (305 mm) únicamente. No se puede combinar con K-5383 o K-5381 para usar en instalaciones de 10" o 14".
Tecnología
- La tecnología de doble descarga le permite elegir entre una descarga total o parcial.
Instalación
- Montaje estándar de 12 pulgadas.
- El sistema de instalación patentado ReadyLock™ es una solución simple para inodoros con faldón que ahorra tiempo, molestias y elimina la necesidad de perforar el piso para una instalación estándar de 12 pulgadas.
- Asiento no incluido.
Conservación de agua y reembolsos
- Elegible para descuentos al consumidor en algunos municipios.
- Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®.