Publique sus productos
3/8" NPT angle supply with stop and annealed vertical tube
Kohler

3/8" NPT angle supply with stop and annealed vertical tube

Traducido por Google,

Insista en la calidad KOHLER. Este suministro en ángulo NPT de 3/8" cuenta con un tubo vertical recocido y un tope de manija de cuatro brazos.

Características

  • válvula de compresión
  • Tubo vertical recocido con brida de alimentación.
  • Conexión 3/8 NPT con brida
  • Tope de manija de cuatro brazos

Material

  • Latón

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-7637
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosKohler
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)12
  • Ancho (pulgadas)2.52
  • Profundidad (pulgadas)5.36
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Código ETIMEG015530
  • Nombre ETIMPipes
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Descripción Uniclass 2015Valve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves