Publique sus productos
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
    Kohler

    K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate

    Traducido por Google,

    El inodoro suspendido inteligente Veil ofrece limpieza personal integrada y ahorra hasta 8 pulgadas de valioso espacio en el baño en comparación con los modelos de montaje en piso más largos de KOHLER. Este inodoro Veil requiere el tanque empotrado K-18647 para completar el sistema. El hardware de montaje está oculto, lo que le da a Veil una apariencia elegante y uniforme que es increíblemente fácil de limpiar. Su núcleo esculpido ofrece un conjunto de características de precisión finamente ajustadas para proporcionar una higiene óptima y la máxima comodidad individual, desde la limpieza personal hasta una luz nocturna LED y apertura, cierre y descarga de manos libres. Todas las funciones son fáciles de controlar en un control remoto LCD con pantalla táctil. Además del control remoto, puede controlar la descarga completa y ecológica con la placa del actuador sin contacto, Honed White (incluida).

    CARACTERISTICAS

    • Inodoro suspendido de una pieza con función de limpieza integrada.
    • El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
    • El hardware de montaje está completamente oculto para una apariencia elegante y fácil limpieza.
    • La descarga doble ofrece una opción de 0,8 o 1,6 gpf (3,0 o 6,0 lpf).
    • La varilla de acero inoxidable ofrece funciones ajustables de forma, posición, presión de agua, temperatura, pulsación y oscilación del rociador.
    • Los modos de lavado delantero y trasero proporcionan agua tibia para la limpieza.
    • La función de autolimpieza utiliza luz ultravioleta y sistemas de agua electrolizada para desinfectar las superficies de la varilla.
    • Sistema de secado por aire caliente con ajustes de temperatura ajustables.
    • Sistema de desodorización automático.
    • Asiento calefaccionado con ajustes de temperatura ajustables.
    • Apertura/cierre de la tapa activado por movimiento y manos libres.
    • Descarga automáticamente el inodoro después de su uso.
    • La iluminación LED ilumina el recipiente para que sirva como luz de noche.
    • Control remoto LCD con pantalla táctil en idioma inglés.
    • Placa de actuador sin contacto en Honed White.

    Tecnología

    • La tecnología de doble descarga le permite elegir entre una descarga total o parcial.

    Instalación

    • Requiere portador y tanque de pared inteligente Veil K-18647 (se venden por separado).
    • Componentes incluidos: Inodoro y asiento completos, placa actuadora y control remoto LCD.
    • Consulte la guía de instalación y el video de instalación para obtener información más detallada.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-76395
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosVeil®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)40.06
    • Ancho (pulgadas)17.25
    • Profundidad (pulgadas)26.5
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets