Publique sus productos
1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube
Kohler

1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube

Traducido por Google,

Insista en la calidad KOHLER. Este suministro en ángulo NPT de 1/2" cuenta con un tope de manija de cuatro brazos.

Características

  • Suministro en ángulo de 1/2" (12,7 mm) con tope
  • Mango de cuatro brazos

Material

  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre
  • Construcción de latón macizo para mayor durabilidad y confiabilidad.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-7653
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosKohler
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.26
  • Ancho (pulgadas)2.52
  • Profundidad (pulgadas)6.22
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Código ETIMEG015530
  • Nombre ETIMPipes
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Descripción Uniclass 2015Valve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves