Publique sus productos
K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat
K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat
    Kohler

    K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat

    Traducido por Google,

    Diseñado para adaptarse a la mayoría de los inodoros alargados, este asiento Cachet combina un estilo sutil y una tecnología innovadora. Los exclusivos parachoques Grip-Tight mantienen el asiento firmemente en su lugar y evitan que se mueva. La tecnología Quiet-Close™ evita que el asiento se golpee.

    Características

    • El asiento alargado Quiet-Close™ permite que el asiento se cierre silenciosamente.
    • Los parachoques Grip-Tight mantienen el asiento firmemente en su lugar.
    • Herrajes Quick-Attach® para una instalación rápida y segura.
    • Bisagras de plástico a juego.
    • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera del embalaje original.

    Material

    • El plastico.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-7671
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosCachet® Quiet-Close™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.04
    • Ancho (pulgadas)14.18
    • Profundidad (pulgadas)18.07
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats