Publique sus productos
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
    Kohler

    K-76728 Real Rain® overhead panel

    Traducido por Google,

    Experimente la suave acumulación de una cálida tormenta de verano en su ducha. El panel superior Rain Real está diseñado con un depósito de agua que se basa en la gravedad para formar gotas individuales que replican la lluvia. Cuando el depósito se llena, el agua se derrama en el resto del cabezal de la ducha, cubriendo más de 775 boquillas, y las gotas de lluvia comienzan a caer suave y lentamente, luego crecen en fuerza y velocidad hasta que la ducha se siente, suena y se ve como una cálida lluvia de verano. Presiona un botón y la función Diluvio libera un depósito de agua en un poderoso instante para simular un enérgico estallido de lluvia intensa.

    CARACTERISTICAS

    • Las boquillas cóncavas de silicona 775 producen una experiencia de lluvia de cobertura total.
    • Caudal de 2,0 gpm (galones por minuto).
    • La función de diluvio libera aprox. 0.5 galones de agua en 8 segundos con solo presionar un botón.
    • El centro del panel está diseñado como una zona libre de lluvia para mantener la cara del usuario seca y facilitar la respiración.
    • Real Rain se puede configurar con un sistema de válvula manual en coordinación con la válvula desviadora Real Rain K-76746 o como parte del sistema de ducha digital DTV+.
    • Requiere moldura de panel superior K-76732 Real Rain.

    Material

    • El panel de silicona de 19 por 19 pulgadas brinda una amplia área de cobertura con boquillas fáciles de limpiar.

    Instalación

    • El soporte y los paneles de fácil montaje simplifican la instalación.
    • Se monta al ras de la superficie de un falso techo.
    • El soporte en Z contiene cuatro tuercas niveladoras para facilitar la instalación.
    • Tiene entrada de suministro de agua macho NPT de 1/2 pulgada
    • Si usa el sistema DTV+, la interfaz de usuario debe ser K-99693-P-NA (K-99693-NA no contiene el software Real Rain).
    • Si usa el sistema DTV Prompt, debe incluir la válvula desviadora Real Rain (K-76746) y la moldura (K-76748) para activar la función de diluvio.

    76728 Reemplazado por: 1008184

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-76728
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosReal Rain®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)19
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)4.5
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers