Publique sus productos
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet
    Kohler

    K-77795 Eir® Comfort Height® One-piece elongated dual-flush intelligent chair-height toilet

    Traducido por Google,

    El inodoro inteligente Eir ejemplifica el arte de la innovación, y sus líneas fluidas y detalles de acabado personalizados harán una declaración en cualquier baño. Con un complemento completo de características convenientes que incluyen asiento con calefacción, limpieza personalizable, luz nocturna, apertura/cierre manos libres, descarga automática, además de un control remoto con pantalla táctil, nada más se compara. Y el elegante diseño sin tanque y con faldón combinado con una instalación de pared a pared permite conexiones ocultas para hacer del inodoro una hermosa pieza central en su baño.

    CARACTERISTICAS

    • Inodoro inteligente compacto y aerodinámico de una pieza con aseo personal integrado.
    • El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
    • La característica Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que hace que sentarse y levantarse sea más fácil para la mayoría de los adultos.
    • La descarga doble ofrece una opción de 0,8 o 1,0 gpf (3,0 o 3,8 lpf).
    • La varilla de acero inoxidable ofrece funciones ajustables de forma, posición, presión de agua, temperatura, pulsación y oscilación del rociador.
    • El tazón se empaña automáticamente antes de su uso para un enjuague más eficaz durante la descarga.
    • Los modos de lavado delantero y trasero proporcionan agua tibia para la limpieza.
    • La función de autolimpieza utiliza luz ultravioleta y sistemas de agua electrolizada para desinfectar las superficies de la varilla.
    • Sistema de secado por aire caliente.
    • Sistema de desodorización automático.
    • Asiento calefaccionado con ajustes de temperatura ajustables.
    • Apertura/cierre de asiento y cubierta activado por movimiento y manos libres.
    • El asiento alargado Quiet-Close™ permite que el asiento se cierre silenciosamente.
    • La iluminación LED ilumina el recipiente para que sirva como luz de noche.
    • Control remoto LCD con pantalla táctil en idioma inglés.
    • Componentes incluidos: inodoro y asiento completos, cable de alimentación y control remoto LCD.
    • La descarga de emergencia admite hasta 100 descargas durante un corte de energía con una simple activación con un botón táctil.

    Material

    • Porcelana vitrificada.

    Tecnología

    • La tecnología de doble descarga le permite elegir entre una descarga total o parcial.
    • Descarga asistida por bomba para un fuerte rendimiento de descarga.

    Instalación

    • Montaje estándar de 12" (305 mm).

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-77795
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosEir™ Comfort Height®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)20.56
    • Ancho (pulgadas)16.43
    • Profundidad (pulgadas)27.56
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets