Publique sus productos
K-77967 Components® Bathroom sink spout with Tube design
K-77967 Components® Bathroom sink spout with Tube design
K-77967 Components® Bathroom sink spout with Tube design
K-77967 Components® Bathroom sink spout with Tube design
    Kohler

    K-77967 Components® Bathroom sink spout with Tube design

    Traducido por Google,

    La forma moderna se encuentra con la función moderna: la colección de componentes de KOHLER se define por formas controladas y una precisión absoluta en cada línea y ángulo. Con Components, usted diseña su baño personalizado. Elija un caño, manijas y acabado para crear su propia apariencia moderna. Minimalista y escultural, este caño tubular se combina con las manijas del grifo del fregadero de Components que elijas para lograr un diseño personalizado.

    CARACTERISTICAS

    • Alcance del caño de 6 5/16".
    • Boquilla de tubo.
    • Caudal máximo de 4,5 l/min (1,2 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)].
    • Coordine con su elección de manijas de lavabo de gran variedad de componentes para un diseño personalizado.
    • Incluye drenaje de metal activado por contacto con cola de 1-1/4".
    • Combina con los grifos, accesorios y componentes de ducha de Components para completar su baño.

    MATERIAL

    • Construcción de metal de primera calidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    INSTALACIÓN

    • Para centros de 8" (203 mm) o 16" (406 mm).
    • Generalizado.


    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      L 6-5/16", H 10-11/16", W 2-3/8"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-77967
    • Familia de productoSink Faucets
    • Grupo de productosComponents™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_83
    • Descripción Uniclass 2015Sink spouts
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures