Publique sus productos
K-77968 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design
K-77968 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design
K-77968 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design
    Kohler

    K-77968 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design

    Traducido por Google,

    La forma moderna se encuentra con la función moderna: la colección de componentes de KOHLER se define por formas controladas y una precisión absoluta en cada línea y ángulo. Con Components, usted diseña su baño a medida. Elija un caño, manijas y acabado para crear su propia apariencia moderna. Con una estética arquitectónica arrolladora, este caño Ribbon se combina con su elección de manijas de grifo de fregadero de Components para un diseño personalizado.

    CARACTERISTICAS

    • Alcance del caño de 6-5/16" (160 mm).
    • Boquilla de cinta.
    • Caudal máximo de 4,5 l/min (1,2 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)].
    • Coordine con su elección de manijas de lavabo de gran variedad de componentes para un diseño personalizado.
    • Incluye drenaje de metal activado por contacto con cola de 1-1/4".
    • Combina con los grifos, accesorios y componentes de ducha de Components para completar su baño.

    MATERIAL

    • Construcción de metal de primera calidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    INSTALACIÓN

    • Para centros de 8" (203 mm) o 16" (406 mm).
    • Válvula extendida o remota.


    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      L 6-5/16", H 10-3/8", W 2-3/8"


    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-77968
    • Familia de productoSink Faucets
    • Grupo de productosComponents™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_83
    • Descripción Uniclass 2015Sink spouts
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures