Publique sus productos
Components® Cabinet knob
Kohler

Components® Cabinet knob

Traducido por Google,

La forma moderna se une a la función moderna: la colección KOHLER Components se define por formas controladas y absoluta precisión en cada línea y ángulo. Cada elemento está diseñado para parecer una pieza minimalista de escultura moderna. Combine su estilo de baño exclusivo con esta perilla de gabinete contemporánea en un acabado que combina con sus grifos Components.

Características

  • Combina con grifos, accesorios y componentes de ducha de Components para completar su baño.

Material

  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Plantilla de instalación y herramientas incluidas.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-78385
  • Familia de productoBathroom Cabinets
  • Grupo de productosComponents®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-26
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.5
  • Ancho (pulgadas)1.13
  • Profundidad (pulgadas)1.5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEC012286
  • Nombre ETIMCabinet
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Descripción Uniclass 2015General hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniClass Casework Component Hardware