Publique sus productos
Jaro™ One-piece elongated smart toilet, dual-flush
Kohler

Jaro™ One-piece elongated smart toilet, dual-flush

Traducido por Google,

El diseño aerodinámico, la tecnología simple y el potente rendimiento de descarga se unen para traerte el inodoro inteligente Jaro. Con su elegante diseño de una sola pieza de altura cómoda y su tamaño compacto de asiento alargado, Jaro tiene poderosas capacidades de doble descarga que conservan el agua sin comprometer el rendimiento. Las funciones inteligentes, como la apertura y el cierre automáticos de la tapa, la luz nocturna incorporada y la calefacción ajustable del asiento, ayudan a mejorar su experiencia rutinaria en el baño, al mismo tiempo que trabajan en conjunto con una varilla de bidé integrada que se limpia automáticamente antes y después de cada uso. Combine estas características de limpieza y comodidad con el sistema de instalación patentado ReadyLock®, Jaro es todo lo que necesita para refrescar su baño.

Características

  • Inodoro inteligente compacto y aerodinámico de una pieza con aseo personal integrado
  • El recipiente alargado compacto ofrece mayor comodidad y requiere menos espacio
  • La función Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que hace que sentarse y levantarse sea más fácil para la mayoría de los adultos
  • La descarga doble ofrece una opción de 1,0 o 1,28 gpf (3,4 o 4,8 lpf)
  • Trampilla con faldón completo que simplifica la limpieza
  • El sistema de instalación patentado ReadyLock®, una solución simple para inodoros con faldón, ahorra tiempo, molestias y elimina la necesidad de perforar el piso para empalmes estándar de 12" (305 mm)
  • La tapa y el asiento alargados Quiet-Close™ evitan los portazos
  • La varilla de acero inoxidable ofrece funciones ajustables de forma de rociado, posición, presión de agua, temperatura, pulsación y oscilación
  • Los modos de lavado delantero y trasero proporcionan agua tibia para la limpieza
  • Apertura/cierre de la tapa activado por movimiento y manos libres
  • Asiento calefaccionado con ajustes de temperatura ajustables
  • Sistema de secado por aire caliente
  • Sistema de desodorización automático
  • La iluminación LED ilumina el recipiente para que sirva como luz nocturna.
  • El modo de ahorro de energía supervisa el uso y ajusta la configuración del asiento con calefacción para ahorrar energía
  • Incluye inodoro y asiento completos, válvula de cierre de suministro, manguera de suministro de entrada trenzada, cable de alimentación y control remoto

Tecnología

  • Descarga automática después de cada uso; La descarga también se puede controlar con el control remoto o el botón de copia de seguridad.

Instalación

  • Montaje estándar de 12" (305 mm)
  • Requiere un circuito GFCI eléctrico dedicado (120 V, 15 A, 60 Hz)

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-78738
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosJaro™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)25.04
  • Ancho (pulgadas)16.97
  • Profundidad (pulgadas)28.37
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Código ETIMEG015110
  • Nombre ETIMGutters/tanks
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets