Publique sus productos
Kohler 2-1/2" x 36" linear drain grate with tile-in panel
Kohler 2-1/2" x 36" linear drain grate with tile-in panel
Kohler 2-1/2" x 36" linear drain grate with tile-in panel
    Kohler

    Kohler 2-1/2" x 36" linear drain grate with tile-in panel

    Traducido por Google,

    Incorpore este desagüe de ducha lineal y fácil de instalar en su próximo proyecto de ducha contemporáneo para lograr una apariencia elegante y minimalista con la máxima funcionalidad. Esta innovadora solución de desagüe ofrece la mejor calidad en su clase que espera de KOHLER, que incluye inserciones de canal de desagüe livianas, duraderas y fácilmente recortables con patrones de rejilla maquinados con precisión y acabados anodizados resistentes a los rayones. Disponible en diferentes patrones, acabados y tamaños para completar su instalación de ducha comercial o doméstica personalizada.

    Características

    • Corte e inserte su propio azulejo en el panel de la rejilla para obtener un diseño personalizado que combine con el resto del piso de la ducha
    • El panel de rejilla empotrado rígido y maquinado con precisión ofrece la mejor estética de desagüe de su clase
    • Fácilmente recortable en campo para adaptarse a cualquier espacio de ducha
    • El inserto de rejilla liviano pero duradero es fácil de manejar durante la instalación y durante toda la vida útil del producto
    • Los pies de rejilla roscados y con tapa de goma ofrecen una colocación segura dentro del canal de drenaje
    • Los pies son ajustables en altura hasta una pulgada y son de fácil acceso a través de la parte superior de la rejilla para una instalación más rápida y precisa
    • Incluye kit de hardware universal con patas de montaje en dos longitudes, llave de elevación de acero inoxidable y tapas de extremo de rejilla de la marca KOHLER
    • Requiere canal de drenaje lineal K-80646 Kohler de 2-1/2"

    Material

    • Construcción de aluminio anodizado
    • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Recortable en campo para adaptarse al tamaño personalizado y la instalación

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-80647
    • Familia de productoShower Accessories
    • Grupo de productosKohler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.13
    • Ancho (pulgadas)36
    • Profundidad (pulgadas)2.56
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniClass Shower Receptors