Publique sus productos
K-810T20-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 8-3/16" swing spout, aerated flow and lever handles
Kohler

K-810T20-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 8-3/16" swing spout, aerated flow and lever handles

Traducido por Google,

Definidos por un perfil curvo elegante y contemporáneo, los grifos Triton Bowe ofrecen una construcción de latón sólido a un valor excepcional. Este grifo de cocina Triton Bowe cuenta con un pico oscilante, dos manijas de palanca con indexación roja/azul, válvulas de cerámica de un cuarto de vuelta y un aireador resistente al vandalismo.

Características

  • Construcción de latón y cuerpos de válvula.
  • Acabado de placa de cromo pulido duradero
  • Válvulas de disco cerámico sin arandelas de cuarto de vuelta.
  • Aireador antivandálico.
  • Manija de palanca a prueba de vandalismo que cumple con ADA con índice rojo y azul
  • Para centros de 8¿ (203 mm).
  • Caño oscilante de 8-3/16" (208 mm).
  • Menos drenaje.
  • Caudal máximo de 5,7 l/min (1,5 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)]
  • Cumple con la Ley de Agua Potable Segura con Bajo Contenido de Plomo (SDWA).

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-810T20-4AHA
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosTriton® Bowe®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.37
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)8.18
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets