Publique sus productos
K-810T70-5AFA Triton® Bowe® 1.8 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and wristblade handles
Kohler

K-810T70-5AFA Triton® Bowe® 1.8 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and wristblade handles

Traducido por Google,

Definidos por un perfil curvo elegante y contemporáneo, los grifos Triton Bowe ofrecen una construcción de latón sólido a un valor excepcional. Este grifo de cocina Triton Bowe cuenta con un pico de cuello de cisne, dos manijas de muñeca con índice rojo/azul, válvulas de cerámica de un cuarto de vuelta y un aireador resistente al vandalismo.

Características

  • Válvulas de disco cerámico sin arandelas de cuarto de vuelta.
  • Aireador antivandálico. Aireadores de flujo más bajo disponibles.
  • Mango de hoja de muñeca con indexación roja y azul.
  • Para centros de 8¿ (203 mm).
  • Caño oscilante/rígido de cuello de cisne con alcance de 9-5/16" (237 mm).
  • Menos drenaje.
  • Caudal máximo de 6,8 l/min (1,8 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)].

Material

  • Construcción de latón.
  • Cuerpos de válvulas de latón.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-810T70-5AFA
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosTriton® Bowe®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)12
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)9.31
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets