Publique sus productos
Maxstow® 22" W x 40" H lighted medicine cabinet
Maxstow® 22" W x 40" H lighted medicine cabinet
Maxstow® 22" W x 40" H lighted medicine cabinet
    Kohler

    Maxstow® 22" W x 40" H lighted medicine cabinet

    Traducido por Google,

    Innove el espacio de su tocador y maximice el estilo y el almacenamiento de su baño con el botiquín iluminado Maxstow de 22" de ancho x 40" de alto, que cuenta con iluminación LED exterior, un tomacorriente interior y la capacidad de conectar una base de carga de altavoz Moxie® coordinada (se vende por separado) ). Los estantes escalonados sostienen artículos altos y bajos sin desperdiciar espacio, mientras que los espejos de las puertas interiores y del panel posterior brindan reflejo ya sea que las puertas estén abiertas o cerradas. El diseño delgado de 3½" de profundidad brinda el mismo espacio de almacenamiento interno que los gabinetes tradicionales de 5" de profundidad. La instalación es rápida y fácil desde el primer momento: simplemente atorníllelo a la pared.

    Características

    • La iluminación LED integrada en el lateral proporciona una iluminación de tocador de baño óptimamente brillante para tareas de aseo
    • El brillo a 1900 lúmenes garantiza una iluminación constante sin puntos calientes ni puntos oscuros. Produce 88 lúmenes por vatio.
    • Aprox. La apariencia de luz de 3000 Kelvin ofrece una luz neutra ideal para la estética general del baño, así como para las tareas.
    • Mínimo 90 CRI (índice de reproducción cromática) le permite verse en la luz más real para la aplicación de maquillaje, arreglo personal y cuidado de la piel.
    • Las bombillas LED integradas tienen una vida útil estimada de 50.000 horas
    • Compatible con atenuadores LED de montaje en pared (no incluidos), que le permiten controlar la iluminación desde múltiples ubicaciones en el espacio
    • El innovador diseño de estantes escalonados se adapta a artículos altos y bajos
    • Cinco estantes fijos: tres de ancho completo, dos parciales
    • El estante interno cuenta con un tomacorriente para alimentar dispositivos pequeños como cepillos de dientes o maquinillas de afeitar
    • Sostiene la base de carga de altavoz Moxie® opcional (K-81106); el altavoz y la base de carga se venden por separado
    • El diseño de perfil bajo abraza la pared para una apariencia limpia
    • El espejo delantero, el espejo interior de la puerta y el espejo del panel trasero brindan una visibilidad superior
    • Bisagras ajustables bidireccionales con capacidad de apertura de 108° para facilitar el acceso al gabinete

    Material

    • Aluminio inoxidable

    Instalación

    • Fácil instalación de montaje en superficie, sin cortes en la pared
    • Reversible: instalar como giro de bisagra izquierda o derecha
    • Incluye hardware de montaje

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-81148-SLE
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosMaxstow®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)40
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)3.88
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Cabinets
    • Número OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Título OmniClass Medicine Cabinets