Publique sus productos
K-815T70-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and lever handles
K-815T70-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and lever handles
    Kohler

    K-815T70-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and lever handles

    Traducido por Google,

    Definidos por un perfil curvo elegante y contemporáneo, los grifos Triton Bowe ofrecen una construcción de latón sólido a un valor excepcional. Este grifo de cocina Triton Bowe cuenta con dos manijas de palanca con índice rojo/azul, un aireador resistente al vandalismo y válvulas UltraGlide™ fáciles de instalar y sin fugas.

    Características

    • Construcción de latón.
    • Cuerpos de válvulas de latón.
    • Válvulas de disco cerámico sin arandelas de cuarto de vuelta.
    • Aireador resistente al vandalismo,
    • Manijas de palanca resistentes al vandalismo con indexación roja y azul.
    • Caño giratorio de cuello de ganso de 9-5/16" (237 mm).
    • Menos drenaje.
    • Caudal máximo de 5,7 l/min (1,5 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)]

    Instalación

    • Para centros de 8¿ (203 mm).

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-815T70-4AHA
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosTriton® Bowe®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11.75
    • Ancho (pulgadas)8
    • Profundidad (pulgadas)9.31
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets