Grabado en piedra natural, Kensho es una combinación vibrante de fuerza y belleza, motivos orientales y técnicas artísticas occidentales. Las sensuales curvas de la suave piedra tallada revelan un mosaico de patrones de kimonos sashiko japoneses que representan elementos orgánicos como olas, montañas y bambú. Inspirándose en una técnica italiana del siglo XV conocida como aguafuerte, los artesanos graban patrones de textura en la superficie, creando una sensación de movimiento en la piedra. Luego, los patrones grabados cobran vida con un acabado metálico dorado champán. Este proceso artesanal que requiere mucha mano de obra, forjado en piedra natural, hace que cada lavabo Kensho sea único y una pieza impresionante para el baño.
CARACTERISTICAS
- Mármol pulido natural o piedra caliza grabada con patrones de textura inspirados en el kimono japonés.
- La superficie grabada se destaca con un sutil acabado metálico dorado champán.
- Lavabo asimétrico ovalado.
- Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.
- Combina con la tapa de drenaje Kensho K-95069 opcional (se vende por separado)
Material
- Disponible en mármol Biancone de Italia o piedra caliza Grey Foussana de Túnez.
- Tallado en piedra natural, cada fregadero es único y muestra variaciones distintivas en las características de la piedra, como el color, las vetas y las marcas.
Instalación