Publique sus productos
K-837T60-4A Triton® Bowe® Service sink faucet
Kohler

K-837T60-4A Triton® Bowe® Service sink faucet

Traducido por Google,

Con un diseño práctico y una construcción de latón macizo, las llaves Triton Bowe tienen un valor excepcional. Este grifo para fregadero de servicio con estante trasero Triton Bowe de precio competitivo cuenta con dos manijas de palanca en cromo pulido.

CARACTERISTICAS

  • 8 (203 mm) centros.
  • Salida de pared a caño de 7-5/16" (186 mm) con abrazadera de pared y gancho para balde.
  • Válvula de cerámica de latón completo de 1/4 de vuelta.
  • Caudal de 51 l/min (13,5 gal/min) a 4,1 bar (60 psi).
  • Manijas de palanca de metal a prueba de vandalismo de 2-7/16".
  • Boquilla roscada para conexión de manguera.
  • Interruptor de vacío atmosférico para evitar el reflujo (no diseñado para presión continua).
  • El desagüe se vende por separado.

Material

  • Construcción de latón macizo con revestimiento de cromo grueso para aplicaciones comerciales exigentes.

Instalación

  • Vástagos de entrada excéntricos para una fácil instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-837T60-4A
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosTriton® Bowe®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)12.87
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)7.31
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets