Publique sus productos
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, right drain
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, right drain
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, right drain
    Kohler

    Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, right drain

    Traducido por Google,

    Bellwether, una actualización de un éxito de ventas, presenta un diseño limpio y contemporáneo en un tamaño popular y estándar de la industria. Su faldón integral simplifica la instalación del nicho, mientras que un umbral de paso bajo permite una entrada y salida cómodas. Las amplias repisas de Bellwether brindan espacio de almacenamiento para toallas, artículos de tocador y otros artículos. Fabricada en hierro fundido esmaltado, esta bañera ofrece años de rendimiento confiable. La superficie antideslizante Safeguard® mejora la seguridad.

    Características

    • Las líneas limpias y el estilo estilizado añaden un atractivo contemporáneo a cualquier baño.
    • Altura del faldón de 14" para facilitar la entrada y salida
    • El tamaño estándar simplifica la remodelación
    • La brida integral ayuda a evitar que el agua se filtre detrás de la pared y simplifica la instalación en el nicho.
    • La superficie antideslizante Safeguard® proporciona una excelente tracción bajo los pies
    • Amplias repisas para espacio de almacenamiento adicional
    • Delantal integral
    • Soporte lumbar integral

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®

    Instalación

    • Drenaje derecho
    • Hueco

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-838
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBellwether®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)14.52
    • Ancho (pulgadas)30.25
    • Profundidad (pulgadas)60
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs