Publique sus productos
K-847 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and left-hand drain
K-847 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and left-hand drain
    Kohler

    K-847 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and left-hand drain

    Traducido por Google,

    Una actualización de un éxito de ventas, Bellwether presenta un diseño limpio y contemporáneo en un popular tamaño estándar de la industria. Su delantal integral simplifica la instalación en la alcoba, mientras que un umbral de paso bajo permite una entrada y salida cómodas. Las repisas anchas de Bellwether brindan espacio de almacenamiento para toallas, artículos de tocador y otros artículos. Fabricado con hierro fundido esmaltado, este baño ofrece años de rendimiento confiable.

    Características

    • Las líneas limpias y un delantal integral crean una cómoda experiencia de baño.
    • Umbral de paso de 16,5 pulgadas para entrar y salir fácilmente.
    • El tamaño estándar simplifica la instalación en remodelaciones.
    • Superficie antideslizante Safeguard® en el piso del baño.
    • Amplias repisas para espacio de almacenamiento adicional.
    • Drenaje izquierdo.

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalación

    • Alcoba de tres paredes.

    Opciones adicionales de hidroterapia

    • Baño de inmersión - K-847-0
    • Baño de aire BubbleMassage - K-859-G0
    • Hidromasaje - K-859-H2


    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 66", Height 17", Width 32"


    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-847
    • Familia de productoBathing
    • Grupo de productosBellwether®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures