Publique sus productos
K-8520 MasterShower® Hotel handshower kit
Kohler

K-8520 MasterShower® Hotel handshower kit

Traducido por Google,

Este kit de ducha de mano para hotel se integra con otros componentes de MasterShower para crear un sistema de ducha de alto rendimiento. El kit incluye una ducha de mano relajante, una barra deslizante, una jabonera, una manguera de ducha de metal de 60 pulgadas, un codo de suministro de pared y un interruptor de vacío. La ducha de mano multifunción ofrece tres chorros para una experiencia personalizada: amplia cobertura suave, masaje de pulso lento y chorros aireados suaves.

  • CARACTERISTICAS
  • La ducha de mano multifunción relajante ofrece una cobertura amplia y suave, masaje de pulso lento y configuraciones de rociado aireado suave.
  • El anillo de fácil agarre ofrece un cambio suave entre las opciones de rociado.
  • Las boquillas de aspersión flexibles son fáciles de limpiar.
  • Incluye kit de barra deslizante MasterShower K-8516 con jabonera acrílica, soporte de montaje ajustable y manguera de ducha de metal de 60".
  • Incluye codo de suministro de pared K-9513 y disyuntor de vacío.
  • Caudal de 2,5 gal/min (9,5 l/min).
  • Nota: Este producto no se puede enviar a CA y CO.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product dimensions:

    L 12", H 24-11/16"W 8"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-8520
  • Familia de productoShower Packages
  • Grupo de productosMasterShower®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures