Publique sus productos
K-855 Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in or undermount bath
K-855 Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in or undermount bath
    Kohler

    K-855 Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in or undermount bath

    Traducido por Google,

    El baño Tea-for-Two le permite a usted y a su pareja compartir un baño profundo y envolvente con total comodidad. Una superficie antideslizante Safeguard® ofrece seguridad y una construcción duradera de hierro fundido proporciona un rendimiento duradero. Disponible en una variedad de colores KOHLER para adaptarse perfectamente a su decoración.

    Características

    • El diseño espacioso acomoda hasta dos bañistas.
    • Proteja la superficie antideslizante en el piso del baño.
    • Drenaje final.
    • bajo montable
    • Proteja la superficie antideslizante en el piso del baño.
    • Drenaje final.
    • bajo montable

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.
    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalación

    • Drop-in o bajo montaje.
    • Drop-in o bajo montaje.

    Opciones adicionales de hidroterapia

    • Baño de inmersión - K-855-0
    • Masaje de burbujas - K-856-G0
    • Hidromasaje - K-856-H2
    • Paquete de masaje Whirlpool - K-856-M
    • Paquete Efervescencia Relax - K-856-CT
    • Paquete Efervescencia Spa - K-856-AH
    • Paquete Spa + Paquete Masaje - K-856-V
    • Masaje de burbujas - K-856-G0
    • Hidromasaje - K-856-H2
    • Paquete de masaje Whirlpool - K-856-M
    • Paquete Efervescencia Relax - K-856-CT
    • Paquete Efervescencia Spa - K-856-AH
    • Paquete Spa + Paquete Masaje - K-856-


    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 66", Height 24", Width 36"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-855
    • Familia de productoBathing
    • Grupo de productosTea-for-Two®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures