Publique sus productos
K-8639 Rely® 48" x 32" single-threshold shower base with left-hand drain
K-8639 Rely® 48" x 32" single-threshold shower base with left-hand drain
K-8639 Rely® 48" x 32" single-threshold shower base with left-hand drain
K-8639 Rely® 48" x 32" single-threshold shower base with left-hand drain
K-8639 Rely® 48" x 32" single-threshold shower base with left-hand drain
    Kohler

    K-8639 Rely® 48" x 32" single-threshold shower base with left-hand drain

    Traducido por Google,

    Esta base de ducha Rely brinda la tranquilidad de un umbral de paso bajo para facilitar el acceso a la ducha. Un cordón de contención de agua a lo largo del umbral sirve para evitar que el agua se escape al piso del baño. La construcción acrílica duradera elimina cualquier flexión al entrar en la ducha y permite instalaciones rápidas y fáciles. La base de ducha Rely está diseñada para funcionar con cualquier aplicación de pared de ducha y combina a la perfección con la colección de paredes de ducha KOHLER Choreograph®. Combínalo con paredes y accesorios Choreograph para completar tu instalación de ducha personalizada.

    CARACTERISTICAS

    • Diseño de bajo umbral para facilitar la entrada y salida.
    • Piso texturizado moldeado.
    • El cordón de contención de agua incorporado en el diseño del umbral proporciona una barrera óptima, eliminando el escape de agua del espacio de la ducha.
    • Umbral único para instalación en alcoba.
    • Combina con las paredes de ducha Choreograph® y otras colecciones de KOHLER®.

    Material

    • Acrílico.

    Instalación

    • Drenaje izquierdo.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-8639
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosRely®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.37
    • Ancho (pulgadas)48
    • Profundidad (pulgadas)32
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniClass Shower Receptors