Publique sus productos
K-865-g0 Tea-for-Two® 71-3/4" x 36" drop-in BubbleMassage™ air bath with White airjet finish
Kohler

K-865-g0 Tea-for-Two® 71-3/4" x 36" drop-in BubbleMassage™ air bath with White airjet finish

Traducido por Google,
La auténtica belleza y fuerza de KOHLER Cast Iron y los beneficios de KOHLER BubbleMassage se unen para brindar una experiencia de lujo que lo envuelve en un cojín de burbujas de masaje que se puede personalizar de varias maneras a su gusto. El diseño Tea-for-Two combina a la perfección con la decoración de cualquier baño y se puede instalar como bañera empotrada o bajo encimera.

  • 72" de largo x 36" de ancho x 21" de alto
  • Un baño para dos personas que ofrece una experiencia de inmersión profunda.
  • KOHLER Cast Iron BubbleMassage ofrece un masaje de cuerpo completo de 360°
  • 18 niveles de ajuste más 3 Zones of Control™ que le permiten enfocarse en áreas específicas del cuerpo
  • Los patrones de chorro de aire enfocados apuntan a la espalda y los pies.
  • Cuando se drena el baño, los sensores activan un ciclo automático para purgar el agua residual de los canales de aire; para mayor comodidad, se puede activar un ciclo de purga manual con solo tocar un botón
  • Se requiere servicio eléctrico de cableado permanente de 240 V
  • Hierro fundido KOHLER duradero y fácil de limpiar
  • Superficie antideslizante Safeguard®
  • Control remoto opcional disponible

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-865-g0
  • Familia de productoTherapeutic Whirlpool Baths
  • Grupo de productosTea-for-Two®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-07-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas