Publique sus productos
Tea-for-Two® 71-3/4" x 36" drop-in/undermount whirlpool bath
Kohler

Tea-for-Two® 71-3/4" x 36" drop-in/undermount whirlpool bath

Traducido por Google,

Experimente la felicidad de un masaje en esta lujosa bañera de hidromasaje lo suficientemente espaciosa para dos. Los chorros de agua se pueden ajustar individualmente para adaptarse a las preferencias de dirección e intensidad de cada bañista, mientras que el diseño de apoyo con reposabrazos moldeados lo abraza con comodidad. Con múltiples opciones de ubicación de la bomba, este versátil spa doméstico se adapta a una variedad de espacios de baño.

Características

  • Seis jets de hidromasaje Proflex® se pueden ajustar individualmente para el flujo y la dirección del agua
  • Calentador incorporado
  • El diseño espacioso acomoda hasta dos bañistas
  • Soporte lumbar integral
  • Las múltiples opciones de ubicación de la bomba le brindan más opciones para la instalación y el acceso
  • Superficie inferior texturizada
  • El hidromasaje de una sola velocidad ofrece rendimiento y valor, con 6 chorros totalmente ajustables


Material

  • Hierro fundido esmaltado KOHLER®

Instalación

  • Empotrable o bajo encimera
  • Drenaje reversible
  • El requisito eléctrico de 120 V permite una fácil instalación con un tomacorriente estándar
  • Requiere dos circuitos dedicados
  • Requiere drenaje de baño emergente, moldura de drenaje de baño y kit de moldura de jet (se vende por separado)


Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-865-JHD
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de productosTea-for-Two®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)24
  • Ancho (pulgadas)66
  • Profundidad (pulgadas)36
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Código ETIMEC011609
  • Nombre ETIMBath
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs