Publique sus productos
K-9053 Salient® 60" x 30" single threshold left-hand drain shower base
K-9053 Salient® 60" x 30" single threshold left-hand drain shower base
K-9053 Salient® 60" x 30" single threshold left-hand drain shower base
    Kohler

    K-9053 Salient® 60" x 30" single threshold left-hand drain shower base

    Traducido por Google,

    Con un suelo espacioso, la base de ducha Salient es la elección perfecta para entornos de ducha con azulejos personalizados. El piso presenta un centro ovalado moldeado de forma orgánica con un patrón de cuadrícula texturizado para mayor tracción. Con un diseño simple y versátil, esta base de ducha rectangular de 60 pulgadas combina con la decoración de baño tradicional y moderna.

    CARACTERISTICAS

    • La amplia base de ducha ofrece un amplio espacio para ducharse.
    • Superficie antideslizante Safeguard® en el piso del baño.
    • Umbral simple para instalación en alcoba con tres alas para encastrar.
    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalación

    • Drenaje izquierdo.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-9053
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosSalient®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.75
    • Ancho (pulgadas)30
    • Profundidad (pulgadas)60
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniClass Shower Receptors