Publique sus productos
K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base
K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base
K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base
K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base
    Kohler

    K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base

    Traducido por Google,

    Con un piso espacioso, esta base de ducha rectangular Salient de 60 pulgadas es la elección perfecta para entornos de ducha con azulejos personalizados. El piso presenta un centro ovalado moldeado de forma orgánica con un patrón de cuadrícula texturizado para una tracción adicional. Con un diseño simple y versátil, esta base de ducha combina con la decoración del baño tanto tradicional como moderna.

    CARACTERISTICAS

    • La amplia base de ducha ofrece un amplio espacio para ducharse.
    • Superficie antideslizante Safeguard® en el piso del baño.
    • Umbral simple para instalación en alcoba con tres alas para encastrar.
    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.
    • Drenaje central.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-9055
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosSalient®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.94
    • Ancho (pulgadas)36
    • Profundidad (pulgadas)60
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniClass Shower Receptors