Publique sus productos
K-923 Laminar Laminar wall- or ceiling-mount bath filler with 0.95" orifice
Kohler

K-923 Laminar Laminar wall- or ceiling-mount bath filler with 0.95" orifice

Traducido por Google,

Este llenador de baño de flujo laminar agrega un flujo sólido de agua visualmente impactante a su baño. Ideal para montaje en pared o techo, este llenador de baño cuenta con un control de flujo de compensación de presión para brindar una columna de agua clara sin salpicaduras. Una contraparte sofisticada de la bañera desbordante sok® y las bañeras Purist®, este relleno de bañera es una hermosa combinación para la decoración contemporánea.

CARACTERISTICAS

  • Control de flujo con compensación de presión para brindar una columna de agua sin salpicaduras.
  • Orificio de 0,95" (24 mm) para optimizar el rendimiento.
  • Cartucho de fácil acceso para limpieza y reemplazo.
  • Complementa la colección Purist®.

Material

  • Construcción de latón sólido para mayor durabilidad y confiabilidad.

Instalación

  • Montaje en pared o techo.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-923
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosLaminar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)0.62
  • Ancho (pulgadas)4.12
  • Profundidad (pulgadas)4.12
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_08
  • Descripción Uniclass 2015Bath spouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets