Publique sus productos
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker
    Kohler

    K-9245 Moxie® 2.5 gpm single-function showerhead with wireless speaker

    Traducido por Google,

    Ducharse nunca ha sido tan divertido. Moxie te permite transmitir tu música favorita, noticias o programas de radio directamente en la ducha contigo. El cabezal de ducha Moxie tiene un altavoz portátil que se empareja de forma inalámbrica con dispositivos habilitados con tecnología BLUETOOTH® para brindar audio de alta calidad a su ducha. El altavoz se conecta directamente al cabezal de la ducha, por lo que tu música está más cerca que nunca cuando te duchas. Mientras reproduce sus sonidos favoritos, este cabezal de ducha revolucionario genera un rocío de agua revitalizante y de cobertura total para una experiencia sensorial como ninguna otra. Moxie es fácil de instalar y usar; el altavoz inalámbrico se abre para recargarlo y luego se vuelve a colocar de forma segura para usarlo mientras se ducha. Incluso puedes llevarlo contigo como un altavoz inalámbrico para usarlo en cualquier habitación de la casa o mientras viajas.

    CARACTERISTICAS

    • El cabezal de ducha con altavoz inalámbrico transmite tus listas de reproducción de música personalizadas, noticias y otros audios en la ducha.
    • Se sincroniza con dispositivos habilitados con tecnología inalámbrica BLUETOOTH®, incluidos teléfonos inteligentes, reproductores de MP3, tabletas y computadoras portátiles ubicados a una distancia de hasta 33 pies.*
    • Distorsión armónica total: 1,5 vatios a 1 kHz con < 1 % de distorsión.
    • El altavoz inalámbrico resistente al agua se coloca dentro y fuera del cabezal de la ducha para recargarlo fácilmente.
    • El altavoz inalámbrico se puede usar fuera del espacio de la ducha, independientemente del cabezal de la ducha, para transmitir música en cualquier habitación.
    • La batería recargable de iones de litio incorporada proporciona aprox. 7 horas de tiempo de ejecución. *(La duración real de la batería variará según el uso, la configuración y las condiciones ambientales. Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga)
    • 60 boquillas en ángulo brindan un rociado envolvente de cobertura total.
    • El rociador de silicona suave es fácil de limpiar.
    • Caudal de 2,5 gpm (galones por minuto).
    • Conexión NPT de 1/2 pulgada.
    • Incluye cabezal de ducha, parlante inalámbrico y cable de carga micro USB.
    • La marca y los logotipos de BLUETOOTH® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Kohler Co. se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
    • Nota: Este producto no se puede enviar a CA y CO.

    Material

    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Montaje en pared

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-9245
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosMoxie®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-03-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.18
    • Ancho (pulgadas)5
    • Profundidad (pulgadas)5
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers