Publique sus productos
K-939-G Purist® 1.75 gpm single-function showerhead with Katalyst(R) air-induction technology
Kohler

K-939-G Purist® 1.75 gpm single-function showerhead with Katalyst(R) air-induction technology

Traducido por Google,

Este cabezal de ducha de una sola función Purist brinda ahorros sustanciales de agua a su baño con un caudal de 1.75 gpm, combinado con la tecnología Katalyst para una experiencia de ducha completamente placentera. Con un nuevo patrón de boquilla, un diseño de canal interno y un sistema de inducción de aire, la tecnología Katalyst maximiza cada gota de agua y crea un flujo de agua más rico e intenso que realza la experiencia sensorial de la ducha. Al infundir dos litros de aire por minuto, Katalyst brinda un rocío poderoso y voluptuoso que se adhiere al cuerpo con gotas de agua más grandes y llenas.

CARACTERISTICAS

  • La tecnología de inducción de aire Katalyst maximiza la mezcla de aire/agua para un flujo potente y uniforme
  • La cara de rociado optimizada con 48 boquillas brinda una cobertura más enfocada de gotas de agua grandes.
  • Minimiza el exceso de rociado y aumenta el rendimiento de limpieza y enjuague del cabello.
  • El rociador MasterClean™ con boquillas translúcidas es fácil de limpiar.
  • Caudal de 1,75 gpm (galones por minuto).
  • Conexión NPT de 1/2 pulgada.
  • Combina con los grifos y accesorios Purist.
  • Brazo de ducha y brida no incluidos.

Material

  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Montaje en pared

Conservación de agua y reembolsos

  • Los cabezales de ducha de 1,75 gpm con la etiqueta WaterSense® usan hasta un 30 por ciento menos de agua que los cabezales de ducha estándar de 2,5 gpm y siguen cumpliendo con las estrictas pautas de rendimiento.
  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®.
  • Este producto cumple con los requisitos de ahorro de agua de la Comisión de Energía de California (CEC), CALGreen y Colorado SB 14-103.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-939-G
  • Familia de productoShowerhead
  • Grupo de productosPurist®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-03
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.94
  • Ancho (pulgadas)5.5
  • Profundidad (pulgadas)5.5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures