Publique sus productos
K-9397 Archer® 48" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9397 Archer® 48" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9397 Archer® 48" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
    Kohler

    K-9397 Archer® 48" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover

    Traducido por Google,

    Con sus bordes biselados y geometría limpia, esta base de ducha Archer crea una apariencia universal que se adapta a una variedad de estilos de baño. Diseñada para instalaciones de alcoba, esta base rectangular viene equipada con un desagüe cubierto que agrega un elemento de diseño único y mejora la comodidad.

    CARACTERISTICAS

    • Diseño de bajo umbral para facilitar la entrada y salida.
    • Desagüe cubierto con tapa extraíble.
    • Umbral único para instalación en alcoba.
    • Construcción acrílica duradera.
    • Drenaje central.
    • Combina con otros productos de la colección Archer.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product dimensions:

      L 48", H 3-15/16", W 36"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-9397
    • Familia de productoShower Bases
    • Grupo de productosArcher®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha