Publique sus productos
K-97030 Avid® cabinet knob
Kohler

K-97030 Avid® cabinet knob

Traducido por Google,

Avid™ es la expresión por excelencia del movimiento estético moderno actual. El contraste entre mezclas fluidas y líneas nítidas destila sofisticación y refinamiento. Sus curvas sutiles y sensuales invitan al tacto, mientras que su geometría precisa da una sensación de control y precisión. Avid™ brinda calidez y magnetismo a cualquier baño moderno y contemporáneo. Fiel a sus orígenes en el diseño minimalista, Avid™ revive una forma pura de conectarse con el ojo y la mano.

CARACTERISTICAS

  • Perilla de gabinete de 1-5/16" (33 mm).
  • Combina con otros productos de la colección Avid.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Hardware de instalación incluido.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-97030
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosAvid™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)0.56
  • Ancho (pulgadas)1.31
  • Profundidad (pulgadas)1.37
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Descripción Uniclass 2015General hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniClass Casework Component Hardware