Publique sus productos
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
    Kohler

    K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet

    Traducido por Google,

    De diseño minimalista, la colección de grifos para baño Hint™ es una opción de estilo versátil para ambientes tradicionales o contemporáneos. Coordine con los componentes de ducha KOHLER® Pitch™ y cree un espacio que se verá hermoso en los años venideros. Este grifo generalizado viene equipado con válvulas UltraGlide™ fáciles de instalar y sin fugas.

    CARACTERISTICAS

    • Dos manijas de palanca permiten controlar el volumen y la temperatura.
    • Las válvulas de disco de cerámica de ingeniería UltraGlide™ resisten el deterioro y la acumulación de minerales, lo que da como resultado un rendimiento confiable y duradero.
    • Asas premontadas en válvulas para simplificar la instalación.
    • Incluye desagüe emergente de metal con cola de 1-1/4".
    • Caudal máximo de 1,2 gpm (galones por minuto) a 60 psi.
    • Combina con la moldura de baño y ducha Pitch™.

    Material

    • Construcción de metal de primera calidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Generalizado.
    • Para centros de 8" - 16".

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-97093-4
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosHint™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.56
    • Ancho (pulgadas)8
    • Profundidad (pulgadas)4.75
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets