Publique sus productos
K-97494 Avid® 18" towel bar
Kohler

K-97494 Avid® 18" towel bar

Traducido por Google,

Avid™ es la expresión por excelencia del movimiento estético moderno actual. El contraste entre mezclas fluidas y líneas nítidas destila sofisticación y refinamiento. Sus curvas sutiles y sensuales invitan al tacto, mientras que su geometría precisa da una sensación de control y precisión. Avid™ brinda calidez y magnetismo a cualquier baño moderno y contemporáneo. Fiel a sus orígenes en el diseño minimalista, Avid™ revive una forma pura de conectarse con el ojo y la mano.

CARACTERISTICAS

  • Toallero de 18" (457 mm).
  • Combina con otros productos de la colección Avid.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Material de instalación y plantilla incluidos.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-97494
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosAvid™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.81
  • Ancho (pulgadas)19.75
  • Profundidad (pulgadas)2.75
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descripción Uniclass 2015Towel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniClass Towel Bars