Publique sus productos
K-97498 Avid® towel arm
Kohler

K-97498 Avid® towel arm

Traducido por Google,

Avid™ es la expresión por excelencia del movimiento estético moderno actual. El contraste entre mezclas fluidas y líneas nítidas destila sofisticación y refinamiento. Sus curvas sutiles y sensuales invitan al tacto, mientras que su geometría precisa da una sensación de control y precisión. Avid™ brinda calidez y magnetismo a cualquier baño moderno y contemporáneo. Fiel a sus orígenes en el diseño minimalista, Avid™ revive una forma pura de conectarse con el ojo y la mano.

CARACTERISTICAS

  • Brazo para toallas de 9-15/16" (252 mm).
  • Diseño abierto para facilitar el acceso.
  • Combina con otros productos de la colección Avid.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Hardware de instalación incluido.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-97498
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosAvid®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.81
  • Ancho (pulgadas)9.93
  • Profundidad (pulgadas)2.75
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniClass Towel Bars