Publique sus productos
K-97612 Choreograph® 42" x 36" x 96" shower wall kit
K-97612 Choreograph® 42" x 36" x 96" shower wall kit
    Kohler

    K-97612 Choreograph® 42" x 36" x 96" shower wall kit

    Traducido por Google,

    La colección Choreograph hace que sea más fácil que nunca crear un espacio de ducha que satisfaga sus necesidades, su estilo y su vida. Las paredes y los accesorios de la ducha Choreograph le permiten personalizar su ducha con hermosos diseños de pared y almacenamiento cuidadosamente diseñado. Este kit de pared incluye tres paredes de ducha, una pared trasera y dos paredes laterales, del mismo diseño y color, además de dos juntas de esquina a juego. Personalice el diseño de su ducha con paneles decorativos opcionales y use las soluciones de almacenamiento innovadoras y los accesorios inteligentes para hacer que su ducha sea más organizada, cómoda y conveniente.

    CARACTERISTICAS

    • Incluye dos paredes de 36" x 96", una pared de 42" x 96" y dos juntas de esquina de 96".
    • No es necesario instalar molduras. El borde instalado de fábrica brinda un aspecto acabado a las paredes.
    • El sistema de juntas oculta la masilla y la silicona, dejando menos lugares para que crezca el moho y simplificando la limpieza.
    • Combina con los accesorios de ducha y almacenamiento Choreograph (se venden por separado).
    • El acabado mate complementa cualquier decoración.

    Material

    • Serica®, el material compuesto patentado de KOHLER, ofrece una durabilidad, resistencia y belleza estética incomparables.
    • Los colores VeinCut y CrossCut se basan en los patrones únicos e intrincados de la piedra real; la variación en el patrón es normal.
    • Las paredes coreográficas hechas de Serica son reparables. La red ASR de KOHLER puede ayudar a reparar defectos superficiales, grietas, etc. El servicio de atención al cliente puede ayudar a programar una reparación. Números de pieza del kit de reparación: Paneles estampados: 1374534-NY, 1374534-G9, 1374534-96. Paneles Sólidos: 1283194 - *.

    Instalación

    • Recortable en el campo.
    • Se adhiere al panel de yeso resistente al agua.
    • Para un nicho de tres paredes de 42" x 36" x 96" o más pequeño.
    • Diseñado para el siguiente uso: habitaciones residenciales (unifamiliares y multifamiliares) y de hotel.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Taladrar, aserrar, lijar o mecanizar este producto puede exponerlo al dióxido de titanio, una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-97612
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosChoreograph®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)96
    • Ancho (pulgadas)36
    • Profundidad (pulgadas)42
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties