Publique sus productos
K-97616 Choreograph® 60" x 36" x 96" shower wall kit
K-97616 Choreograph® 60" x 36" x 96" shower wall kit
K-97616 Choreograph® 60" x 36" x 96" shower wall kit
    Kohler

    K-97616 Choreograph® 60" x 36" x 96" shower wall kit

    Traducido por Google,

    La colección Choreograph hace que sea más fácil que nunca crear un espacio de ducha que satisfaga sus necesidades, su estilo y su vida. Las paredes y los accesorios de la ducha Choreograph le permiten personalizar su ducha con hermosos diseños de pared y almacenamiento cuidadosamente diseñado. Este kit de pared incluye tres paredes de ducha, una pared trasera y dos paredes laterales, del mismo diseño y color, además de dos juntas de esquina a juego. Personalice el diseño de su ducha con paneles decorativos opcionales y use las soluciones de almacenamiento innovadoras y los accesorios inteligentes para hacer que su ducha sea más organizada, cómoda y conveniente.

    CARACTERISTICAS

    • Incluye dos paredes de 36" x 96", una pared de 60" x 96" y dos juntas de esquina de 96".
    • No es necesario instalar molduras. El borde instalado de fábrica brinda un aspecto acabado a las paredes.
    • El sistema de juntas oculta la masilla y la silicona, dejando menos lugares para que crezca el moho y simplificando la limpieza.
    • Combina con los accesorios de ducha y almacenamiento Choreograph (se venden por separado).

    Material

    • Serica®, el material compuesto patentado de KOHLER, ofrece una durabilidad, resistencia y belleza estética incomparables.
    • El acabado mate complementa cualquier decoración.
    • Los colores VeinCut y CrossCut se basan en los patrones únicos e intrincados de la piedra real; la variación en el patrón es normal.
    • Las paredes coreográficas hechas de Serica son reparables. La red ASR de KOHLER puede ayudar a reparar defectos superficiales, grietas, etc. El servicio de atención al cliente puede ayudar a programar una reparación. El número de pieza del kit de reparación es 1283194-*.

    Instalación

    • Recortable en el campo.
    • Se adhiere al panel de yeso resistente al agua.
    • Para un nicho de tres paredes de 60" x 36" x 96" o más pequeño.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-97616
    • Familia de productoWall Kits
    • Grupo de productosChoreograph®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)96
    • Ancho (pulgadas)60
    • Profundidad (pulgadas)36
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower and Dressing Compartments
    • Número OmniClass23-31 17 11
    • Título OmniClass Shower Compartments