Publique sus productos
K-97628 Choreograph® 54" shower barre
Kohler

K-97628 Choreograph® 54" shower barre

Traducido por Google,

La colección Choreograph hace que sea más fácil que nunca crear un espacio de ducha que satisfaga sus necesidades, su estilo y su vida. Las paredes y los accesorios de la ducha Choreograph le permiten personalizar su ducha con hermosos diseños de pared y almacenamiento cuidadosamente diseñado. Inspirada en las bailarinas de ballet, esta barra de ducha brinda estabilidad al entrar y salir del espacio de la ducha. El diseño elegante y con estilo ofrece apoyo para la asistencia de movilidad y las rutinas diarias, como lavarse los pies, afeitarse las piernas o estirarse.


CARACTERISTICAS

  • Para usar con paneles de pared Choreograph de KOHLER.
  • Proporciona un punto de contacto estable en la ducha.
  • El perfil delgado y plano también sirve como espacio de almacenamiento para la ducha.
  • 300 libras de apoyo
  • Los soportes de montaje se deslizan a lo largo de la barra para facilitar la instalación.
  • Hardware de instalación incluido.
  • Agregue la bandeja de teca K-97629 opcional (se vende por separado) para disponer de un espacio exclusivo para preparar productos en la barra.

Material

  • Aluminio anodizado con tapas combinadas con acabado integrado para facilitar la limpieza y combinar con los acabados del grifo.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-97628
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosChoreograph®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.25
  • Ancho (pulgadas)3.5
  • Profundidad (pulgadas)54
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties