Publique sus productos
K-98343 Awaken® Deluxe slidebar, 36"
Kohler

K-98343 Awaken® Deluxe slidebar, 36"

Traducido por Google,

Con la calidad y el diseño de KOHLER a un buen precio, la barra deslizante Awaken admite una ducha de mano ajustable a la altura deseada para una experiencia de ducha personalizada. Los puntos de fijación ajustables proporcionan una flexibilidad de instalación ideal para proyectos de remodelación. Este modelo presenta una construcción de metal para una mayor durabilidad.

Características

  • Los soportes de montaje ajustables ofrecen flexibilidad de instalación.
  • Ángulo ajustable de ducha de mano.
  • Construcción de metal.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Combina con duchas de mano, cabezales de ducha y accesorios Awaken.
  • Montaje en pared.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-98343
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosAwaken®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)41.62
  • Ancho (pulgadas)3.25
  • Profundidad (pulgadas)2.94
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties