Publique sus productos
K-98350 Awaken® wall-mount supply elbow
Kohler

K-98350 Awaken® wall-mount supply elbow

Traducido por Google,

El codo de suministro de pared Awaken presenta un diseño de perfil bajo, lo que permite que la conexión de la manguera de la ducha de mano esté cerca de la pared. La construcción de metal garantiza una larga durabilidad. Combínelo con una ducha de mano, cabezal de ducha y accesorios Awaken para obtener un sistema de ducha de rendimiento completo.

CARACTERISTICAS

  • Para usar con ducha de mano y manguera (se venden por separado).
  • Combina con otros productos de la colección Awaken.

Material

  • Construcción de metal.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Montaje en pared
  • Fácil instalación mediante conexión deslizante.
  • Puede requerir piezas de servicio adicionales según el tipo de instalación (consulte la guía de instalación o la hoja de especificaciones para obtener más detalles).

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-98350
  • Familia de productoOther Sanitary Washing Plumbing Fixtures
  • Grupo de productosAwaken™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.25
  • Ancho (pulgadas)2
  • Profundidad (pulgadas)5.31
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings