Este kit todo en uno incluye la ducha de mano multifunción Awaken G90 de 1,75 gpm, una barra deslizante de 24 pulgadas y una manguera de cinta de 60 pulgadas. El rendimiento de rociado avanzado ofrece tres rociados distintos: cobertura amplia, empapado intenso o dirigido, con una rotación suave de una lengüeta para el pulgar. El diseño ergonómico brinda mayor comodidad y facilidad de uso, con equilibrio y peso ideales en la mano. El rociador ingeniosamente esculpido revela formas arquitectónicas simples que complementan los baños contemporáneos y minimalistas.
CARACTERISTICAS
- La ducha de mano presenta un diseño contemporáneo.
- El motor de rociado avanzado proporciona tres funciones de rociado: cobertura amplia, empapado intenso y rociado dirigido.
- El spray de cobertura amplia produce un spray envolvente para el uso diario.
- El rociador intenso brinda un rocío enérgico ideal para enjuagar el cabello con jabón.
- El rociado dirigido es una corriente enfocada para tratar los músculos adoloridos o usarse como un rociador de uso general.
- La lengüeta para el pulgar permite una transición suave entre los aerosoles.
- Las boquillas rociadoras cubren el área completa del cabezal rociador.
- La combinación de equilibrio, peso, agarre y ángulo hace que esta ducha de mano sea cómoda y fácil de usar.
- El rociador MasterClean™ es fácil de limpiar.
- Caudal de 1,75 gpm (galones por minuto).
- La barra deslizante de 24 pulgadas cuenta con soportes de montaje ajustables para flexibilidad de instalación.
Material
- Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
Conservación de agua y reembolsos
- Las duchas de mano de 1,75 gpm con la etiqueta WaterSense® usan hasta un 30 por ciento menos de agua que las duchas de mano estándar de 2,5 gpm, sin dejar de cumplir con las estrictas pautas de rendimiento.
- Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®.