Publique sus productos
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
    Kohler

    K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet

    Traducido por Google,

    El botiquín Verdera combina un ajuste y un acabado elegantes con una instalación rápida y sencilla. La puerta y el interior tienen un espejo completo y tres estantes de vidrio ajustables ofrecen un almacenamiento flexible de artículos de tocador.

    CARACTERISTICAS

    • Construcción de aluminio anodizado con un acabado duradero libre de óxido y astillas.
    • Tres estantes ajustables de vidrio templado.
    • Puerta con espejo de superposición completa.
    • Interior espejado.
    • Bisagras ajustables bidireccionales con capacidad de apertura de 108 grados para facilitar el acceso al gabinete.
    • Se puede instalar con giro a la izquierda o a la derecha.
    • Incluye herrajes de montaje para instalación en superficie o empotrada.
    • Requiere el juego de espejos laterales K-99012 o K-99675 (se vende por separado) para la instalación de montaje en superficie.

    Material

    • Aluminio anodizado.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-99000
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosVerdera®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)30
    • Ancho (pulgadas)15
    • Profundidad (pulgadas)4.75
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Cabinets
    • Número OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Título OmniClass Medicine Cabinets