Publique sus productos
K-99003-TL Verdera® lighted medicine cabinet, 20" W x 30" H
Kohler

K-99003-TL Verdera® lighted medicine cabinet, 20" W x 30" H

Traducido por Google,

Mírate a ti mismo bajo una mejor luz. Los gabinetes de medicamentos iluminados KOHLER Verdera brindan una iluminación de baño óptimamente brillante, uniforme y sin sombras que es excepcionalmente cercana a la luz natural. Los enchufes eléctricos incorporados y un espejo de aumento extraíble hacen que las tareas diarias de aseo sean más fáciles que nunca. Los botiquines iluminados Verdera combinan con los marcos y los kits laterales de la colección Tailored Vanity de KOHLER para un juego de tocador que combina a la perfección.

CARACTERISTICAS

  • Las guías de luz LED internas brindan una iluminación de tocador de baño óptimamente brillante para tareas de aseo.
  • El brillo a 1300 lúmenes garantiza una iluminación constante sin puntos calientes ni puntos oscuros.
  • Aprox. La apariencia de luz de 3000 Kelvin brinda una luz neutra ideal para la estética general del baño, así como para las tareas.
  • Un mínimo de 80 CRI (índice de reproducción cromática) te permite verte en la luz más real para la aplicación de maquillaje, el arreglo personal y el cuidado de la piel.
  • Las bombillas LED integradas tienen una vida útil estimada de 36.000 horas.
  • Compatible con atenuadores LED de montaje en pared (no incluidos), lo que le permite controlar la iluminación desde múltiples ubicaciones en la habitación.
  • El estante interno de aluminio tiene dos enchufes eléctricos para alimentar dispositivos pequeños como cepillos de dientes y máquinas de afeitar.
  • Dos estantes ajustables de vidrio templado ofrecen almacenamiento adicional para el baño.
  • Espejo de aumento 3x plegable y ajustable verticalmente en el interior de la puerta.
  • El espejo delantero, el espejo interior de la puerta y el espejo del panel trasero brindan una visibilidad superior.
  • Giro de puerta de 110 grados con bisagras de cierre lento.
  • Certificado por UL.
  • Compatible con los marcos y los kits laterales del botiquín KOHLER Tailored Vanity.
  • Nota: Este producto no se puede enviar a CA.

Material

  • Construcción de aluminio anodizado con un acabado duradero libre de óxido y astillas.

Instalación

  • Se puede instalar con giro a la izquierda o a la derecha.
  • Incluye herrajes de montaje para instalación en superficie o empotrada.
  • Los kits laterales espejados para la instalación de montaje en superficie se venden por separado.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Height 30"Width 20" Depth 4-3/4"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-99003-TL
  • Familia de productoMedicine Cabinets
  • Grupo de productosVerdera®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Cabinets
  • Número OmniClass23-25 53 11 13 11
  • Título OmniClass Medicine Cabinets