Publique sus productos
K-99009-SCF Verdera® aluminum medicine cabinet with adjustable flip-out flat mirror, 34" W x 30" H
K-99009-SCF Verdera® aluminum medicine cabinet with adjustable flip-out flat mirror, 34" W x 30" H
    Kohler

    K-99009-SCF Verdera® aluminum medicine cabinet with adjustable flip-out flat mirror, 34" W x 30" H

    Traducido por Google,

    El botiquín Verdera combina un ajuste y un acabado elegantes con una instalación rápida y sencilla. Con un espejo extraíble ajustable, las tareas de aseo diarias son más fáciles que nunca. Una puerta de cierre lento evita los portazos. Los botiquines Verdera combinan con los marcos y los kits laterales de la colección Tailored Vanity de KOHLER para lograr un juego de tocador que combina a la perfección.

    CARACTERISTICAS

    • Los estantes ajustables de vidrio templado brindan almacenamiento adicional para el baño.
    • Espejo plano abatible ajustable verticalmente en el interior de la puerta.
    • El espejo delantero, el espejo interior de la puerta y el espejo del panel trasero brindan una visibilidad superior.
    • Giro de puerta de 110 grados con bisagras de cierre lento.
    • Compatible con los marcos y los kits laterales del botiquín KOHLER Tailored Vanity.

    Material

    • Construcción de aluminio anodizado con un acabado duradero libre de óxido y astillas.

    Instalación

    • Se puede instalar con giro a la izquierda o a la derecha.
    • Incluye hardware de montaje para instalación en superficie o empotrada.
    • Los kits laterales espejados para la instalación de montaje en superficie se venden por separado.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-99009-SCF
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosVerdera®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)30
    • Ancho (pulgadas)34
    • Profundidad (pulgadas)4.75
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Cabinets
    • Número OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Título OmniClass Medicine Cabinets